BES057A
Sensores inductivos de seguridad
Typecode:
BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12
Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.
Solicitud de contacto
en suspensión
- Nivel de rendimiento
- E
- Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
- 3
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Tiempo de reacción máx.
- 200 ms
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
Seguridad
WEEE - Principio de actuación
- Sin contacto (inductivo)
- Dirección de aproximación
- a la zona activa
- Distancia de actuación segura Sao
- 15 mm
- Distancia de desactivación asegurada Sar
- 30 mm
- Conexión
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Salida de conmutación
- 2x PNP OSSD
- Montaje
- Enrasado a un lado
- Dimensiones
- 40 x 40 x 66 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C, para la vida útil ≤ 10 años 10...40 °C, para una vida útil ≤ 20 años
- Grado de protección
- IP67
- Material de carcasa
- Fundición a presión de cinc
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-01