Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BAE00ZM

Disponible

Iluminación para máquina

Typecode:

BAE LX-XA-BW0380A-S4

Cargando...
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Versión
Iluminación de máquinas
Dimensiones
Ø 45 x 420 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Material
aluminio Anodizado
Vidrio de borosilicato
Superficie de iluminación
380 x 42 mm
Ángulo de irradiación
120 °
Tipo de luz
LED de luz blanca difusa
Intensidad de la luz
1800 lm
Temperatura del color
5000 K
Temperatura ambiente
-20...40 °C
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP67
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Soportes para sensores de visión, SmartCameras e iluminaciones

Soportes universales

ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-90-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]