- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Versión
- Iluminación de máquinas
- Dimensiones
- Ø 45 x 1000 mm
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Material
-
aluminio Anodizado
Vidrio de borosilicato - Superficie de iluminación
- 960 x 42 mm
- Ángulo de irradiación
- 120 °
- Tipo de luz
- LED de luz blanca difusa
- Intensidad de la luz
- 4500 lm
- Temperatura del color
- 5000 K
- Temperatura ambiente
- -20...40 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Grado de protección
- IP67
-
Ficha de datos
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-45
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 5.1.4
- 27-11-03-90
- ECLASS 6.2
- 27-11-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-11-90-10
- ETIM 4.0
- EC000348
- ETIM 5.0
- EC000348
- ETIM 6.0
- EC000348
- ETIM 7.0
- EC000348
- UNSPSC 11
- 39000000
- UNSPSC 7.0901
- 39000000
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-45
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-45