Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.
Solicitud de contacto
en suspensión
- Versión
- Cámara industrial
- Interfaz
- USB 2.0 / 3.0
- Montaje de lente
- C-Mount
- Dimensiones
- 40 x 37.7 x 40 mm
- Tipo de sensor visión
- Global Shutter CMOS 1/1,8" color
- Chip de sensor
- Sony IMX265
- Resolución de imagen
- 3.2 MP (2064 x 1544 píxeles)
- Material de carcasa
- aluminio, Lacado
- Formatos de imágenes
-
BayerRG8
BayerRG10
BayerRG12
BayerRG16
RGB8Packed
BGR8Packed
BGRA8Packed
BGR10V2Packed
YUV422Packed
YUV422_YUYVPacked
YUV444Packed
RGB8
BGR8
BGRa8
RGB10p32
YUV422_8_UYVY
YUV422_8
YUV8_UYV
YUV411_8_UYYVYY
BayerRG12p - Tensión de servicio Ub
- 11...25 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...45 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
FCC
EAC
WEEE - Grado de protección
- IP40
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01