BAE0106

Láser de línea

Typecode:

BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103

Cargando...
Tipo de luz
Láser de luz roja
Material de carcasa
Acero fino Vidrio, Tuercas de latón niquelado
Dimensiones
Ø 20 x 116 mm
Tensión de servicio Ub
5...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Grado de protección
IP67
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Soportes universales

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Sistema de montaje universal

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 5.1.3
27-11-06-35
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04