BSP00Z0
Sensores de presión digitales
Typecode:
BSP V050-HV009-P00S2B-S4-001
- Rango de medición
- –1...50 bar
- Precisión
- ±0.5 % FSO BFSL
- Presión de sobrecarga
- 100 bar
- Presión de estallido
- 150 bar
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Interfaz
- IO-Link 1.1
- Salida analógica
- Tensión analógica/corriente analógica conmutable 4…20 mA/0…10 V
- Salida de conmutación
- 2x PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC) conmutable
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Conexión de proceso
- G 1/2" (DIN 3852)
- Material de conexión de proceso
- PVDF
- Material de anillo obturador
- FKM
- Material de carcasa
-
Acero fino (1.4301)
PE, Polietileno gran espesor - Temperatura del medio
- -30...125 °C
- Temperatura ambiente
- -30...85 °C
- Grado de protección
- IP67, estado atornillado
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410
- eCl@ss 4.1
- 27-20-06-16
- eCl@ss 5.1.3
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.0
- 27-20-13-02
- eCl@ss 9.1
- 27-20-13-02