- Dimensiones
- Ø 18 x 56 mm
- Forma constructiva
- M18x1
- Montaje
- No enrasado
- Alcance
- 12 mm
- Salida de conmutación
- PNP contacto normalmente abierto (NA)
- Frecuencia de conmutación
- 2000 Hz
- Material de carcasa
- Latón, Recubrimiento, PTFE
- Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 3-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Resistente a campos magnéticos
- resistente a campos magnéticos (CA/CD)
- Grado de protección
-
IP67
IP68 - Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Características adicionales
-
Factor 1
Rango de temperatura ampliado
Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01