BID000E

Descatalogado

Sensores de seguridad con codificación de transpondedor

Typecode:

BID R03K-4R1S0-O20ZZ0-S92

Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.

Solicitud de contacto

en suspensión

Special characteristics
Washdown
Nivel de rendimiento
E
Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Nivel de codificación (EN ISO 14119)
bajo
Tiempo de reacción máx.
100 ms
Homologación/conformidad
CE
cULus
Seguridad
Ecolab
WEEE
Dirección de aproximación
a la zona activa
Actuador, fuerza de extracción
18 N
Distancia de actuación segura Sao
10 mm
Distancia de desactivación asegurada Sar
20 mm
Conexión
Conector, M12x1, 5-polos
Salida de conmutación
2x PNP OSSD
Montaje
Montaje enrasado
Dimensiones
106 x 25 x 22 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP65
IP67
IP69
Material de carcasa
Termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • End of Life Announcement

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Protección contra sabotaje

Latiguillos de conexión

Sensores de seguridad con codificación por transpondedor

Soportes de seguridad

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-03
eCl@ss 9.1
27-27-24-03