BES05EA

Disponible

Detectores de proximidad inductivos

Typecode:

BES M18MP-PAH50B-BV03

Cargando...
Dimensiones
Ø 18 x 75 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Frecuencia de conmutación
2000 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable, 3.00 m, PVC
Tensión de servicio Ub
10...55 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
cULus
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Tuerca

Sistema de montaje universal

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Accesorios eléctricos