BNI00CA

Disponible

Interfaces IO-Link universales

Typecode:

BNI IOL-771-002-K027-003

Cargando...
Versión
Cable universal interfaz E/S
Interfaz
IO-Link 1.1
Tensión de servicio Ub
18...30.2 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector, 5-polos, A-codificado
Conexión sensor
Hilos con extremo de línea abierto
Longitud de cable L
3 m
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Material de carcasa
PA
Dimensiones
43.3 x 16.3 x 88.3 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP54, hasta extremo de cable abierto
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Ciclo de datos de procesamiento mín.
4 ms
Entrada de datos de proceso
2 Byte
Datos de proceso salida
2 Byte
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02