BID000Y
Sensores de seguridad con codificación de transpondedor
Typecode:
BID R03K-4R300
Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.
Solicitud de contacto
en suspensión
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
Seguridad
Ecolab
WEEE - Principio de actuación
- Sin contacto (RFID)
- Actuador, fuerza de extracción
- 0 N
- Montaje
- Cualquiera
- Dimensiones
- 91 x 25 x 22 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Material de carcasa
- Termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-24-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-24-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-24-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-24-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-24-03
- ETIM 7.0
- EC002592
- UNSPSC 11
- 39121501
- UNSPSC 7.0901
- 39121501
- eCl@ss 9.0
- 27-27-24-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-24-03