BIS019Z

Disponible

Antenas de lectura/escritura AF (13,56 MHz)

Typecode:

BIS VM-346-501/10-S115

Cargando...
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
Ø 16 x 82.1 mm
Montaje
sin metal (zona libre)
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
LF 70/455 kHz
Conexión
Conector, 8-polos
Material de carcasa
Latón, niquelada
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica

Multi-frequency processors

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Latiguillos Y

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01