BUS0066
S-BUS M12
Typecode:
BUS M12M1-PPX-05/024-S04G
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
- Forma constructiva
- Ø 12 mm
- Salida de conmutación
- PNP contacto NA/NC (NA/NC)
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
-
Latón niquelado, niquelada
PBT - Superficie activa, material
- Espuma PU/Resina epóxica/Vidrio
- Alcance
- 40...350 mm
- Frecuencia de conmutación
- 20 Hz
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP67
- Repetibilidad
- ± 0.15 % FS
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04