BOD002L

Disponible

S-BOD 21M

Typecode:

BOD 21M-LBI05-S4

Cargando...
Serie
21M
Dimensiones
15 x 51 x 42.5 mm
Interfaz
IO-Link 1.1 Corriente analógica 4…20 mA lineal creciente/decreciente 2x PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulación
Característica de radiación
Foco típ. para 400 mm
Tipo de luz
Láser de luz roja
Tamaño de mancha luminosa
1.5 x 0.5 mm a 200 mm
Alcance
30...200 mm ajustable
Precisión
±1 mm máx. (30...170 mm)
±3 mm máx. (170...200 mm)
Repetibilidad
≤ ± 0.25 mm
Resolución
≤ 10 µm típ. (30...170 mm) 100 µm típ. (170...200 mm)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Lacado
aluminio, Vidrio, PMMA, Negro
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
IO-Link
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Sistema de montaje universal

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01