BAE00Y6

Disponible

Iluminación para máquina

Typecode:

BAE LX-XA-BW1016-S4

Cargando...
Conexión
Conector, M12x1-Conector
Versión
Iluminación de máquinas
Dimensiones
Ø 20 x 1096 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Material
aluminio Anodizado
PMMA
Superficie de iluminación
1016 x 14 mm
Ángulo de irradiación
120 °
Tipo de luz
LED de luz blanca
Intensidad de la luz
2268 lm
Temperatura del color
4000 K
Temperatura ambiente
-25...60 °C
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Grado de protección
IP69K
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Soportes para sensores de visión, SmartCameras e iluminaciones

Soportes universales

ECLASS 10.1
27-11-03-45
ECLASS 11.0
27-11-03-45
ECLASS 5.1.4
27-11-03-90
ECLASS 6.2
27-11-90-90
ECLASS 8.1
27-11-90-10
ETIM 4.0
EC000348
ETIM 5.0
EC000348
ETIM 6.0
EC000348
ETIM 7.0
EC000348
UNSPSC 11
39000000
UNSPSC 7.0901
39000000
eCl@ss 9.0
27-11-03-45
eCl@ss 9.1
27-11-03-45