BML08F0

Descatalogado

Sistema de medición absoluta de distancias

Typecode:

BML SL1-ALZ1-B0ZZ-ABA5-S284

Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.

Solicitud de contacto

Disponible a petición. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas. Utilice el formulario de contacto.

Dimensiones
16 x 18.6 x 54 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 12-polos
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada, Cromado
Interfaz
BiSS-C;Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V)
Rango de medición
8190 mm
Resolución
0.9765625 µm
Distancia de lectura
0.01...1.3 mm
Tensión de servicio Ub
4.5...5.5 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Sentido de desplazamiento
longitudinal respecto al cuerpo de medición
Codificación de interfaz
Binario
Homologación/conformidad
cURus
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Accesorios mecánicos

Cables de conexión

Cintas magnéticas con codificación incremental o absoluta

Accesorios eléctricos

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05