Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BUS006N

Descatalogado

Sensores ultrasónicos con salida analógica

Typecode:

BUS G30E0-XA-15/150-EP02-S

Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.

Solicitud de contacto

en suspensión

Accesorios recomendados
Forma constructiva
Ø 30 mm
Salida analógica
Tensión analógica 0…10
Conexión
Cable, 2 m, PVC
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
Acero fino (1.4404)
Alcance
150...2000 mm
Homologación/conformidad
CE
EHEDG
WEEE
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Grado de protección
IP69K
Repetibilidad
0.2 % FS
Tensión de servicio Ub
20...30 VDC
Documentación técnica

Soporte de fijación sin tope fijo

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]