BUS006M

Descatalogado

Sensores ultrasónicos Steelface

Typecode:

BUS M30E0-PSX-15/150-S92G-S

Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.

Solicitud de contacto

en suspensión

Forma constructiva
Ø 30 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
Acero fino (1.4404)
Alcance
150...2000 mm
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Grado de protección
IP68
Repetibilidad
0.2 % FS
Tensión de servicio Ub
20...30 VDC
Documentación técnica
No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-08-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-04
eCl@ss 9.0
27-27-08-04
eCl@ss 9.1
27-27-08-04