BAE010J

Descatalogado

Pantallas

Typecode:

BDD 750-2A03-103-402-1-A

Cargando...

en suspensión

Función
Indicación valor analógico
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Entradas, número
2
Entradas analógicas
Tensión analógica/ corriente analógica (-10…10 V/0…20 mA/4…20 mA)
Resolución
≤ 16 bits
Número de salidas
5
Salidas digitales
4x PNP
Salida analógica
Tensión analógica/corriente analógica -10…10 V/0…20 mA/4…20 mA
Alimentación del sensor
24 V, máx. 250 mA
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Grado de protección, parte frontal de carcasa
IP65
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Corte del panel de mando
43 x 91 mm
Documentación técnica

Sensores de distancia

Sensores de posición en forma de perfil

Sensores de posición en forma de barra

Sensores de presión digitales

Con propiedades especiales

ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 7.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-33-01-90
eCl@ss 9.1
27-33-02-01