BAE010M

Descatalogado

Pantallas

Typecode:

BDD 750-1P01-000-203-2-A

Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.

Solicitud de contacto

en suspensión

Función
Módulo de indicación interfaz P
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Entradas, número
1
Frecuencia de entrada máx.
1 MHz
Número de salidas
2
Salidas digitales
2x relé
Alimentación del sensor
5 V/24 V, máx. 250 mA
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Grado de protección, parte frontal de carcasa
IP65
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Corte del panel de mando
43 x 91 mm
Documentación técnica

Sensores de posición en forma de perfil

Sensores de posición para forma de perfil

ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-33-01-90
eCl@ss 9.1
27-33-02-01