BES05KH

Disponible

S-BES M S

Typecode:

BES M12MG1-PSC80B-S04G

Cargando...
Dimensiones
Ø 12 x 60 mm
Forma constructiva
Ø 12 mm
Montaje
prácticamente enrasado
Alcance
8 mm
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
500 Hz
Material de carcasa
Latón, Recubierto sin níquel
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP68, según BWN Pr 20
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
Tuerca

Sistema de montaje universal

Latiguillos de conexión

Accesorios eléctricos