Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BNI00CL

Disponible

Módulos IO-Link para aplicaciones de seguridad

Typecode:

BNI IOL-355-S02-Z013

Cargando...
Nivel de rendimiento
to d
Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Tiempo de reacción máx.
6 ms
Homologación/conformidad
CE
UKCA
Seguridad
cULus
WEEE
Corriente total US, sensor
1.2 A
Corriente total UA, actuador
9 A
Entradas digitales
8x PNP, tipo 3
Salidas digitales
8x PNP
Interfaz
IO-Link 1.1
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Dimensiones
68 x 32.4 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Grado de protección
IP67
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, niquelada
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Dispositivos de aviso visuales

Latiguillos Y

Cubiertas protectoras/ carcasa protectora

Protección contra sabotaje

Accesorios mecánicos

Ayuda de ajuste/ herramienta

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-04
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ECLASS 8.1
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-04
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-04

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]