BOS026R

Disponible

S-BOS 21M R

Typecode:

BOS 21M-UUI-RP30-S4

Cargando...
Serie
21M
Dimensiones
15 x 51 x 42.5 mm
Interfaz
2x PNP/NPN/Modo diferencial contacto NA/NC (NA/NC)
IO-Link 1.1
Función de entrada
Reinicio del contador
Interfaz de posibilidad de ajuste
Operating Mode
Programación de los puntos de conmutación
Principio de funcionamiento óptico
Salida de conmutación
Función de conmutación
Histéresis
Función de temporización
Función de recuento
Monitor de frecuencias
Almacenamiento de datos activo/inactivo
Emisor con./desc.
Ajustador activo/inactivo
Ajuste de fábrica (reinicio)
para más información, véase el manual de instrucciones
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico de proximidad energético;Detector fotoeléctrico con supresión de fondo;Barrera fotoeléctrica de reflexión;Barrera fotoeléctrica unidireccional (emisor);Barrera fotoeléctrica unidireccional (receptor), dependiendo del ajuste
Particularidad óptica
multifunción
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED de luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 50 mm a 1 m
Alcance
adjustable
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Lacado
aluminio, Vidrio, PC
Superficie activa, material
Vidrio, antirreflectante
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Volumen de suministro
Instrucciones de servicio
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Soporte de fijación sin tope fijo

Sistema de montaje universal

Reflectores

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-09-90
ECLASS 11.0
27-27-09-90
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-90
eCl@ss 9.1
27-27-09-90