Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BID0011

Descatalogado

Dispositivos de retención con codificación de transpondedor

Typecode:

BID Z01K-4R3M3-O02KZ0-S115

Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.

Solicitud de contacto

en suspensión

Special characteristics
Washdown
Nivel de rendimiento
e (para la función de bloqueo)
d (para la función de bloqueo)
Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
4 (para la función de bloqueo)
2 (para la función de bloqueo)
SIL (IEC 61508)
3 (para la función de bloqueo)
2 (para la función de bloqueo)
SIL CL (EN 62061)
3 (para la función de bloqueo)
2 (para la función de bloqueo)
Nivel de codificación (EN ISO 14119)
alto
Tiempo de reacción máx.
100 ms
Homologación/conformidad
CE
cULus
Seguridad
Ecolab
WEEE
Categoría de empleo
DC-12: 24 V/0.25 A
DC-13: 24 V/0.25 A
Dirección de aproximación
Lateral
Cierre, clase/principio
Sí, fuerza elástica (corriente de reposo)
Fuerza de cierre FZH
1000 N
Desbloqueo auxiliar
Destornillador
Desenclavamiento de escape de emergencia
no
Conexión
Conector, M12x1, 8-polos
Salida de conmutación
2x PNP OSSD;PNP contacto normalmente cerrado (NC)
Dimensiones
87.5 x 120 x 35 mm
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP69, IP67, IP66
Material de carcasa
Termoplástico, reforzado con fibra de vidrio
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • End of Life Announcement

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Protección contra sabotaje

Latiguillos de conexión

Dispositivos de retención con codificación por transpondedor

Soportes de seguridad

Latiguillos Y

ECLASS 10.1
27-27-26-03
ECLASS 11.0
27-27-26-03
ECLASS 5.1.4
27-27-26-03
ECLASS 6.2
27-27-26-03
ECLASS 8.1
27-27-26-03
ETIM 7.0
EC002593
UNSPSC 11
39122234
UNSPSC 7.0901
39122234
eCl@ss 9.0
27-27-26-03
eCl@ss 9.1
27-27-26-03

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]