Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BAM0333

Disponible

Reflectores y láminas reflectantes

Typecode:

BAM RF-XO-030-S000/04-PM-FA

Cargando...
Accesorios recomendados
Versión
Lámina reflectora, micropirámides
Utilización
para barreras fotoeléctricas de reflexión optoelectrónicas
Forma
Segmento de lámina
Rectangular
Dimensiones
35 x 40 x 0.5 mm
Superficie activa
14.0 cm²
Temperatura ambiente
-20...60 °C
Superficie activa, material
Acrílico
Material
Lámina
Tipo de luz
Luz no polarizada, también para luz polarizada
Fijación
Autoadhesivo
Documentación técnica
  • Ficha de datos

Sistema de montaje universal

ECLASS 10.1
27-27-36-01
ECLASS 11.0
27-27-36-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-03
ECLASS 6.2
27-27-92-03
ECLASS 8.1
27-27-92-03
ETIM 4.0
EC002467
ETIM 5.0
EC002467
ETIM 6.0
EC002467
ETIM 7.0
EC002467
UNSPSC 11
39121551
UNSPSC 7.0901
39121551
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-01
eCl@ss 9.1
27-27-36-01

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]