SET01KE

Sets de productos

Typecode:

BAV DG-PH-00096-01

Cargando...

Descripción del Producto

Los sets de productos están ahora disponibles para una mayor comodidad a la hora de realizar los pedidos. Estos sets ya montados contienen en productos, por ejemplo, con los accesorios adecuados, como cables y soportes de montaje, etc., y facilitan un inicio rápido. Muy cómodo: un único código de pedido para el set completo.

1
BAM033Z

BMS RS-M-D30-0300-01

Cantidad : 1 en stock.

Principio de funcionamiento
Sistema de montaje
Utilización
para sistemas de ensamble BMS
Material
Aluminio anodizado
Dimensiones
Ø 30 x 300 mm
Fijación
Bornes
2
BAM0340

BMS RS-M-D30-0500-01

Cantidad : 1 en stock.

Principio de funcionamiento
Sistema de montaje
Utilización
para sistemas de ensamble BMS
Material
Aluminio anodizado
Dimensiones
Ø 30 x 500 mm
Fijación
Bornes
3
BAM033W

BMS CC-M-D30-E-00

Cantidad : 1 en stock.

Principio de funcionamiento
Sistema de montaje
Utilización
para barras de sujeción de Ø30 mm
para sistemas de ensamble BMS
Material
Fundición a presión de aluminio
Dimensiones
40 x 98 mm
Fijación
Tornillos, bornes
4
BAM033U

BMS CU-M-D30-E040-00

Cantidad : 1 en stock.

Principio de funcionamiento
Sistema de montaje
Utilización
para barras de sujeción de Ø30 mm
para sistemas de ensamble BMS
Material
Fundición a presión de aluminio
Dimensiones
60 x 50 x 60 mm
Fijación
Tornillos, bornes