Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Contacto y servicio técnico

Gama de productos
Sectores y Soluciones
Empresa
Servicio y asistencia
Descargar

BIS01AY

Antenas de lectura/escritura UHF (860...960MHz)

Typecode:

BIS U-303-C1-TNCB

Cargando...
Grupo de productos
UHF (860…960 MHz)
Frecuencia de trabajo
902…928 MHz
Dimensiones
300 x 49 x 300 mm
Polarización
circular con giro a la derecha
Conexión
TNC-Casquillo
Material de carcasa
aluminio, Cubierta de antena: mezcla de polímeros
Temperatura ambiente
-20...55 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
FCC
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Sistema de montaje universal

Latiguillos de conexión

Soportes para sistemas RFID

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Llame a
+34 93 5441313

E-Mail
[email protected]