BES05RK

Disponible

S-BES M HT

Typecode:

BES M05ED-NSD08B-ES02-T

Cargando...
Dimensiones
Ø 5 x 27 mm
Forma constructiva
M5x0.5
Montaje
flush
Alcance
0.8 mm
Salida de conmutación
NPN contacto normalmente abierto (NA)
Frecuencia de conmutación
1.5 kHz
Material de carcasa
Acero fino (1.4104)
Superficie activa, material
Cerámica
Conexión
Cable, 2 m, Silicona
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
0...135 °C