BLA000H

Disponible

S-BL G

Typecode:

BLA 100D-001-S115

Cargando...
Serie
D
Interfaz
2x Tensión analógica/ corriente analógica 0…10 V/4…20 mA
3x PNP/NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Banda luminosa
Particularidad óptica
Técnica CCD
Característica de radiación
Banda luminosa colimada, ancho 105 mm
Tipo de luz
Láser de luz roja
Alcance
0...2 m
Conexión 1
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, 4-polos, A-codificado
Conexión 3
M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
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
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01