BFF0008

Pronto dejará de estar disponible

BFF I

Typecode:

BFF TX010-HA004-D00A2C-S4

Cargando...

en suspensión

Margen de trabajo
1...10 l/min medios acuosos
Tensión de servicio Ub
22...26 VDC
Salida de conmutación
2x PNP contacto NA/NC (NA/NC)
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Diámetro interior
10 mm
Conexión de proceso
G 1/2" exterior
Material de conexión de proceso
Acero fino (1.4571)
Material de anillo obturador
AFM 34
Material de carcasa
PBT
Temperatura del medio
-10...80 °C
Resistencia a la presión máx.
20 bar
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado de protección
IP54
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-20-04-03
ECLASS 11.0
27-20-04-03
ECLASS 5.1.4
27-20-04-03
ECLASS 6.2
27-20-04-03
ECLASS 8.1
27-20-04-03
ETIM 7.0
EC011419
UNSPSC 11
41111931
UNSPSC 7.0901
41111931
eCl@ss 9.0
27-20-04-03
eCl@ss 9.1
27-20-04-03