BCC0LCR

Disponible

Conectores autoconfeccionables

Typecode:

BCC M435-0000-2L-000-61X5B5-000

Cargando...
Conexión
M12x1-Conector, recto, 5-polos, L-codificado
Número de contactos conectores
5
Sección transversal de conexión
2.50 mm²
Fijación cables trenzados
Bornes roscados
Diámetro de cable D
8...13 mm
Tensión de servicio Ub
63 VDC / 63 VAC
Corriente nominal (40 °C)
16.0 A
Grado de protección
IP67
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

No hay accesorios recomendados disponibles.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 5.1.3
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02