BES05UR

Descatalogado

Sensores inductivos para zonas con riesgo de explosión

Typecode:

BES M18EH2-GNX50B-BT02-X03

Cargando...

en suspensión

Accesorios recomendados
Dimensiones
Ø 18 x 67 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Interfaz
NAMUR
Frecuencia de conmutación
380 Hz
Material de carcasa
AISI 316Ti
Superficie activa, material
PVDF/PTFE
Conexión
Cables, FEP
Tensión de servicio Ub
7...9.6 VDC
Temperatura ambiente
-60...60 °C, see certificate
Categoría Ex
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
cCSAus
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • End of Life Announcement

  • Certificado MTTF

Amplificador de señal