- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Los arquitectos de la manufacturación inteligente
- IO-Link: Soluciones inteligentes para la automatización moderna
- Sistema de Automatización y Supervisión Inteligente
- Control de las condiciones
- Componentes y soluciones integrales para soldadura automatizada
- Condiciones de fabricación adversas
- Control de calidad
- Detección del nivel de llenado
- Protección contra explosión
- Miniaturización
Detecte de forma fiable los niveles de llenado a través de las paredes transparentes del contenedor con la barrera de luz en forma de horquilla
Nuestras barreras fotoeléctricas en horquilla pueden medir el nivel de líquidos claros, coloreados o turbios a través de las paredes transparentes de los contenedores. Su luz infrarroja detecta todos los líquidos con un contenido de agua superior al 15%. Las adherencias finas se borran. Esto permite que la barrera de luz en forma de horquilla detecte los niveles límite incluso en tubos finos y transparentes con diámetros pequeños (≤ 6 mm).
Las características especiales
- Ancho de horquilla 30 y 80 mm
- Conexión Conector M8, 3 polos
- Clase de protección IP67
- Salida de conmutación NPN o PNP (cada una conmutable como contacto NC y NO)