Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Garantía de calidad

Automatizar el control de calidad

Garantía de calidad

La fabricación moderna y flexible no puede prescindir del procesamiento industrial de imágenes. Asegura la calidad del producto y permite procesos de producción eficientes - hasta el tamaño de lote 1.

Las soluciones de Balluff abren un rango diverso y poderoso de aplicaciones para el control de calidad automatizado. Por ejemplo, las posibilidades de nuestro portafolio para el procesamiento industrial de imágenes son casi ilimitadas: ya sea para control de calidad visual, identificación o tareas de posicionamiento. Además, nuestros productos para el procesamiento de imágenes son fáciles de configurar e intuitivos de usar. Con nuestras Soluciones de Visión Inteligente, puede aumentar de forma fiable la calidad de la producción.

Ejemplo de aplicación

(1) SmartCamera ofrece varios controles de calidad
Nuestra SmartCamera con buses de campo y IO-Link le ofrece una amplia gama de aplicaciones. Realiza controles de calidad visual de las piezas fabricadas, incluidas sus etapas de producción, comprobando, por ejemplo, si el tamaño, la distancia, la posición y la orientación son correctos o si las piezas están completas y libres de defectos. Al mismo tiempo, puede detectar y corregir errores de proceso en cada etapa de producción individual en una etapa temprana. De esta forma, puede evitar los lotes de fallos y reducir los costes de seguimiento.


(2) Evitar de forma fiable los errores con los sensores optoelectrónicos
No todo control de calidad requiere sistemas inteligentes. Incluso con los sensores optoelectrónicos, los errores de producción se evitan de forma fiable.

Por ejemplo, se puede utilizar un sensor de color para comprobar si un componente es del color correcto. Si es correcto, puede ser alimentado al siguiente paso de procesamiento. El hecho de que se eviten los errores por adelantado apoya el proceso eficiente.


(3) SmartLights visualiza el proceso convenientemente
A través de la interfaz maestra de IO-Link, puede controlar los procesos directamente - sin control de PLC. Todo lo que necesitas es nuestra torre de señales IO-Link SmartLight, que visualiza las tendencias y procesos. La escala de colores de su pantalla LED permite leer lo que está sucediendo de un vistazo y por lo tanto siempre está actualizada. Gracias a IO-Link, la instalación rápida es posible con el plug-and-play. Y a través de IO-Link, el SmartLight es fácil de parametrizar e incluso se puede cambiar de forma flexible durante el funcionamiento.

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?