- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Los arquitectos de la manufacturación inteligente
- IO-Link: Soluciones inteligentes para la automatización moderna
- Sistema de Automatización y Supervisión Inteligente
- Control de las condiciones
- Componentes y soluciones integrales para soldadura automatizada
- Condiciones de fabricación adversas
- Control de calidad
- Detección del nivel de llenado
- Protección contra explosión
- Miniaturización
Detección de posición fiable
Balluff le ofrece una amplia gama de sensores inductivos para el posicionamiento y reconocimiento de objetos en zonas sujetas a peligro de explosión. Para el control de la posición final en cilindros hidráulicos y para monitorear las posiciones de las válvulas, también puede elegir entre una amplia gama de sensores resistentes a la alta presión. Nuestros diversos tamaños de carcasa y rosca se adaptan a casi todas las condiciones de montaje.
Algunos sensores son adecuados para áreas en las que se produce una atmósfera explosiva de forma constante o muy frecuente. Esto requiere sensores con características especiales de seguridad. Si bien aquí se usan sensores intrínsecamente seguros que en combinación con los correspondientes amplificadores interruptores forman una unidad segura, Balluff también ofrece variantes compactas que a pesar de no requerir ningún amplificador interruptor adicional, son capaces de garantizar la seguridad necesaria.
En entornos con peligro de explosiones ocasionales o muy poco frecuentes, hay disponibles variantes para diferentes márgenes de temperatura, así como variantes completamente metálicas para resolver sus necesidades de manera óptima.
- Homologaciones para las zonas 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), así como 20 (1D), 21 (2D) y 22 (3D)
- Resistentes a presiones de hasta 500 bar
- Resistentes a temperaturas de hasta 140 °C
- Sin desgaste, ya que no hay contacto
- Insensibles a la suciedad
- Resistentes a cortocircuito
- Amplia gama de carcasas del sensor convencionales
- Unidad segura gracias al empleo de amplificadores interruptores y variantes de cable disponibles
- Variantes para el empleo en las zonas 0 y 20 sin amplificador interruptor