Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
La Empresa

Detección robótica: precisión y eficiencia en la automatización robótica

Soluciones de sensores, redes y trazabilidad para procesos de fabricación optimizados

Automatización robótica: precisión y eficiencia con nuestros sensores robóticos

La fabricación y automatización robóticas requieren alta precisión, velocidad y flexibilidad. Balluff satisface estos requisitos con sensores y componentes que mejoran la fiabilidad y la eficiencia de la automatización. Diseñadas para fabricantes, constructores de maquinaria e integradores de sistemas, nuestras tecnologías facilitan las operaciones en industrias como la automotriz, la fabricación de baterías, el embalaje y la electrónica.

Balluff le ayuda a lograr la máxima eficiencia operativa para sus operaciones robóticas al proporcionar sensores robustos para aplicaciones tales como soldadura, lavado y entornos de salas blancas, soluciones de red para un flujo de datos optimizado, lectores de códigos y RFID para trazabilidad de fabricación y sensores de monitoreo de condición para permitir el mantenimiento predictivo.

Además de mejorar la eficiencia y la calidad del producto, nuestros productos permiten operaciones robóticas precisas y flexibles, como cambios de herramientas de extremo de brazo rápidos y sin errores, posicionamiento preciso de piezas de trabajo y movimiento y seguimiento precisos de robots móviles y transportadores.

Ejemplos de aplicación en la automatización de robots

Descubra ejemplos prácticos de cómo podemos ayudarle a resolver sus desafíos específicos de automatización de robots.

Automatización eficiente de robots con IO-Link

Con nuestro portafolio BNI, puede optimizar la conectividad y mejorar los movimientos de los brazos robóticos. Al mismo tiempo, reduce el esfuerzo de cableado y minimiza el consumo de energía.

Posicionamiento dinámico con codificadores magnéticos

Proporcione retroalimentación precisa de los movimientos del robot con codificadores magnéticos BML. Esto permite un posicionamiento preciso incluso en operaciones de alta velocidad.

Identificación y seguimiento automático con RFID

Los sistemas RFID de BIS registran palets y piezas en procesos automatizados. Garantizan una calidad constante durante toda la producción mediante un seguimiento preciso y una identificación clara.

Identificación confiable de piezas con Sensores de Identificación

Los IdentSensors BVS permiten la identificación precisa de piezas y el escaneo de códigos exactos. Esto garantiza un procesamiento sin errores de productos semiacabados en la cadena de producción.

Monitoreo de estado de componentes críticos

Los sensores de monitoreo de condición BCM miden la vibración, la temperatura, la humedad y la presión ambiental y proporcionan datos detallados para optimizar la eficiencia de los procesos del robot.

Transmite señales de forma segura en campos de interferencia eléctrica

Garantice una transmisión de señales confiable durante la soldadura robótica con una arquitectura de sistema distribuido que garantiza una comunicación sin interferencias a través de bloques de red BNI.

Reemplazo rápido de sensores con sensores IO-Link

Garantice un funcionamiento ininterrumpido con cambios de sensores rápidos y sin errores. Reduzca el tiempo de inactividad y simplifique el mantenimiento con la tecnología IO-Link para lograr la máxima eficiencia.

Liberando eficiencia y precisión en el manejo robótico de materiales

Nuestra visualización 3D muestra cómo la tecnología de automatización hace que la manipulación robótica de materiales sea más segura, eficiente y libre de errores. Desde sensores de monitoreo de estado, bloques de red, RFID, Smartlights, sensores fotoeléctricos para detección de objetos, hasta acopladores inductivos que eliminan el desgaste de las conexiones eléctricas.

1

Descripción general: Pick and place eficiente

Descripción general: Pick and place eficiente

1

Aquí puede ver cómo los componentes de Balluff funcionan juntos en la práctica para permitir un flujo de material fluido y preciso en aplicaciones de recogida y colocación asistidas por robot

Haga clic en un elemento para obtener información detallada.

2

Etiquetas RFID UHF

Etiquetas RFID UHF

2

Las etiquetas para BIS UHF de 860 a 960 MHz ofrece una amplia variedad de portadoras UHF para diversas aplicaciones.

Por ejemplo, se pueden utilizar para montaje directo sobre metal, identificación de herramientas, aplicaciones de alta temperatura y soluciones desechables como etiquetas UHF autoadhesivas

3

Cabezales de lectura/escritura y antenas UHF

Cabezales de lectura/escritura y antenas UHF

3

Nuestros cabezales de lectura/escritura UHF son escalables, lo que permite un diseño e implementación flexibles de sus tareas de identificación, por ejemplo en sistemas transportadores o pallets.

Están disponibles en varias versiones adecuadas para diferentes gamas y aplicaciones.

El alcance efectivo depende de la combinación elegida de cabezal de lectura/escritura o antena y la portadora UHF, así como de la configuración de la unidad de evaluación

4

Unidades de evaluación UHF

Unidades de evaluación UHF

4

Nuestra unidad de evaluación independiente de la frecuencia, BIS V, optimiza la gestión de su inventario. Es muy versátil y admite la operación combinada de todas las familias de productos (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U).

Cada unidad BIS V puede operar hasta cuatro cabezales de lectura/escritura simultáneamente. Además, es compatible con todos los sistemas de bus estándar a nivel mundial para aplicaciones intersectoriales.

5

Smartlight

Smartlight

5

La torreta inteligente Smartlight, con interfaz IO-Link, muestra estados operativos como temperaturas, niveles de llenado de planta o la posición de un carro medidos mediante un sistema de medición de trayectoria, utilizando un espectro flexible de LED multicolores.

Cada color se puede configurar individualmente, lo que proporciona señales claras para diversas condiciones de la máquina, desde normales hasta críticas. La escala de colores representa intuitivamente las tendencias y variaciones de los parámetros físicos.

6

Módulos de red

Módulos de red

6

Desarrollada para la conexión perfecta de sensores y actuadores, la nueva generación de módulos de red de Balluff ofrece funciones versátiles de parametrización y diagnóstico a través de una pantalla integrada, LED y servidor web. Son compatibles con IIoT y admiten REST API y MQTT.

Balluff cuenta con 3 nuevas variantes de maestros IO-Link (Entrada, Estándar y Avanzado), la cual permitirán elegir el nivel de rendimiento adecuado a sus necesidades. Hay versiones multiprotocolo disponibles en todas las clases y admiten las redes Ethernet industriales más comunes. Las carcasas fabricadas en metal, plástico y para entornos de lavado permiten su uso en cualquier entorno industrial.

Además, la robusta carcasa totalmente metálica está diseñada para soportar tensiones excepcionales y ofrecer un rendimiento potente y constante

7

Módulo de E/S para Seguridad

Módulo de E/S para Seguridad

7

El módulo de E/S seguro de Balluff conecta la automatización y la tecnología de seguridad mediante IO-Link. Con Safety over IO-Link, obtiene lo mejor de ambos mundos.

Integrar tecnología de seguridad industrial es ahora más fácil que nunca. Los cables M12 estándar son suficientes para conectar prácticamente cualquier dispositivo de seguridad, mientras que la parametrización centralizada a través del controlador agiliza el proceso.

La información crítica de seguridad se transmite directamente al controlador a través del maestro, y el uso de Profisafe sobre Profinet garantiza una comunicación segura.

8

Módulos de E/S

Módulos de E/S

8

Los módulos de E/S de Balluff interconectan sensores y actuadores binarios y analógicos con el sistema de control a través de un bus.

Con estos módulos, puede reducir significativamente la complejidad del cableado. Además, ofrecen funciones adicionales de preprocesamiento de señales y diagnóstico avanzado. Con diversos formatos y técnicas de conexión, ofrecen soluciones para una amplia gama de requisitos, incluso en entornos extremos.

9

Acopladores inductivos

Acopladores inductivos

9

El cableado fijo de sensores y actuadores tiene sus inconvenientes: en la automatización, los cables y contactos suelen estar sometidos a un uso intensivo, lo que produce fatiga y roturas que pueden provocar costosos tiempos de inactividad de la máquina.

Nuestros acopladores inductivos superan estos desafíos al transmitir datos y energía sin contacto a través de un espacio de aire, eliminando así el desgaste mecánico.

Esto mejora la disponibilidad del sistema, acorta los tiempos de ciclo y aumenta la flexibilidad del proceso. Además, estas unidades se desconectan rápidamente, son fáciles de manejar y no requieren mantenimiento, lo que permite una rápida adaptación a las nuevas necesidades.

10

Sensores fotoeléctricos

Sensores fotoeléctricos

10

Los sensores fotoeléctricos de Balluff detectan con fiabilidad la presencia y la posición de los objetos. También pueden monitorear con precisión la forma, el color, la distancia y el grosor. En comparación con los sensores de proximidad que utilizan tecnologías inductivas o capacitivas, ofrecen un rango de detección significativamente mayor.

Balluff ofrece una amplia gama de productos con sensores para diversos tipos de luz, desde luz roja e infrarroja hasta tecnología láser. Nuestro portafolio incluye sensores de diferentes rangos, con o sin supresión de fondo, y en diversos diseños.

11

Monitoreo de condiciones

Monitoreo de condiciones

11

Los sensores de monitoreo de condición de Balluff capturan varios parámetros físicos, como vibración, temperatura, humedad y presión del aire, los procesan y envían los datos deseados a través de IO-Link a un sistema general.

El protocolo IO-Link estandarizado permite una parametrización sencilla de los sensores, y su evaluación se puede adaptar individualmente a la aplicación.

Gracias a la configuración flexible de los datos de proceso, se pueden configurar y transmitir cíclicamente hasta cinco puntos de datos medidos o preprocesados.

Como resultado, estos sensores contribuyen significativamente al funcionamiento eficiente e ininterrumpido de cualquier planta, mejorando así la eficacia general de la planta.

Cuando elige Balluff, se asocia con un líder en tecnología de automatización industrial que está comprometido a mejorar sus operaciones y máquinas robóticas para impulsar la productividad y la innovación en su negocio.

Tom Knauer, Global Market Segment Manager Robotics & Automation

Productos destacados para aplicaciones robóticas

Sensores y componentes especializados diseñados para afrontar los retos únicos de la automatización robótica. Desde la digitalización del flujo de datos con IO-Link hasta los sensores de monitorización de estado, nuestros productos le ayudan a optimizar la eficiencia general de sus equipos (OEE) y a garantizar la calidad de la producción.


Folleto industrial sobre automatización robótica

Sumérjase en las aplicaciones robóticas donde nuestros sensores y componentes pueden ayudarlo a aprovechar al máximo sus procesos, ya sea un integrador de sistemas, gerente de ingeniería de planta, fabricante de robots o proveedor de herramientas de extremo de brazo.

  • Celdas robóticas y redes

  • Herramientas de extremo de brazo

  • Posicionamiento

  • Integridad del proceso

  • Manejo

  • Soldadura

  • Robots móviles y sistemas de transporte


Detección robótica: precisión y eficiencia en la automatización robótica

Los sensores robóticos son fundamentales para la automatización, ya que mejoran la percepción, la capacidad de respuesta y la precisión de los procesos robóticos. Nuestros sensores pueden detectar condiciones ambientales como la posición, la presencia, el movimiento, la presión y la temperatura en tiempo real, transmitiendo estos datos directamente a los sistemas de control. En la automatización robótica, los sensores permiten el posicionamiento preciso de las piezas, cambios de herramientas seguros y rápidos en el extremo del brazo y una navegación precisa de los robots móviles.

Al integrar sensores sin problemas en las soluciones de automatización, las empresas pueden aumentar la eficiencia y la flexibilidad de sus operaciones, minimizar el tiempo de inactividad y garantizar una mayor calidad del producto. Los sensores robóticos no solo son fundamentales para optimizar los sistemas existentes, sino que también impulsan la innovación en la automatización industrial.

Explore las industrias donde nuestros componentes de automatización robótica ocupan un lugar central

¿Preguntas? ¡Contacta con nuestros expertos en automatización de robots!

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure intralogistics
  • Industry brochure battery industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure assembly and handling
  • Weld Select Series Catalog
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?