- Todas las soluciones de Matrix Vision ahora bajo la marca Balluff
- Monitoreo de condiciones
- Arquitectos de la manufactura inteligente
- Sistema inteligente de automatización y supervisión
- IO-Link. La solución ideal
- Soluciones para el entorno de la soldadura
- Protección contra explosiones
- Detección de nivel
- Detección de errores
- Alta durabilidad
- Miniaturización
- MicroSPOT
Identificación y seguimiento automático con RFID
Cuando necesite rastrear piezas en entornos de automatización, haga la RFID (identificación por radiofrecuencia) de Balluff su primera opción. La identificación sin contacto hace que cada paso de la producción y cada material utilizado sean rastreables. Todos los datos se recolectan y documentan automáticamente en tiempo real, lo que garantiza una alta calidad del producto. La transparencia total significa que usted también puede responder a los cambios en cualquier momento. Los portadatos RFID se pueden leer y programar tan frecuentemente como sea necesario y sin contacto visual, incluso en entornos con suciedad y contaminación.