Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Automatisation de l'emballage au plus haut niveau : obtenez un OEE et une flexibilité inégalés

Améliorez l'efficacité, la qualité et la durabilité de l'automatisation de l'emballage primaire, secondaire et de fin de ligne.

Automatisation de l'emballage

Balluff est votre partenaire innovant dans un secteur qui fait face à des attentes des consommateurs en constante évolution, à des exigences de qualité strictes et à la nécessité de pratiques durables. Nos capteurs sophistiqués, nos solutions de réseau et nos autres composants d'automatisation sont conçus pour améliorer l'efficacité globale de l'usine (OEE) dans tous les domaines de l'emballage - primaire, secondaire et en fin de ligne. Nous proposons des solutions sur mesure qui répondent aux défis de l'industrie de l'emballage et offrent la flexibilité nécessaire pour les petits lots et les changements de format fréquents.

Plongez dans le monde de l'automatisation de l'emballage en 3D.

Explorez notre visualisation interactive en 3D, qui se concentre sur les technologies clés dans l'emballage primaire, secondaire et final, notamment les fourches optiques, les modules de réseau, les capteurs optoélectroniques, les capteurs d'inclinaison et les lampes de signalisation "SmartLights" dans différentes variantes.

1

À propos de cette application

À propos de cette application

1

Dans cette application de machine d'emballage, l'intégration de capteurs, de SmartLights et de modules de réseau de Balluff est la clé de l'amélioration de l'OEE et de l'adaptation aux exigences strictes de l'industrie de l'emballage.

2

Capteurs d'inclinaison

Capteurs d'inclinaison

2

De nombreuses applications nécessitent un contrôle précis de la position ainsi qu'un suivi et une surveillance continus des mouvements de rotation. Les capteurs d'inclinaison de Balluff mesurent la déviation des axes horizontaux ou verticaux jusqu'à 360°. Les capteurs sont disponibles avec deux principes de mesure différents et conviennent ainsi à de nombreux secteurs et applications.

3

Capteurs à fourche

Capteurs à fourche

3

Nos capteurs à fourche avec émetteur et récepteur dans un seul boîtier sont faciles à ajuster. Cela réduit vos efforts, vous fait gagner un temps précieux lors de la mise en service et favorise des processus sûrs. Lorsqu'il s'agit de précision, les capteurs à fourche Balluff sont sans concurrence. Notre vaste portefeuille offre des solutions fiables. Même pour des applications spéciales comme la détection de transparence, la détection d'eau et le contrôle des bords de bande.

4

Détecteurs de contraste

Détecteurs de contraste

4

Les détecteurs de contraste sont des capteurs de lumière réfléchie à haute résolution qui distinguent les objets à l'aide de leurs valeurs de gris. Les détecteurs de contraste Balluff robustes détectent même les petites différences de contraste, ont une fréquence de commutation élevée allant jusqu'à 30 kHz et sont donc particulièrement rapides. Ils permettent une grande précision de positionnement et conviennent à une multitude d'applications, par exemple dans l'industrie de l'impression et de l'emballage.

5

Blocs de réseau

Blocs de réseau

5

Balluff a développé une nouvelle génération de blocs réseau pour une mise en réseau parfaite des capteurs et des actionneurs. Le système se caractérise par de multiples possibilités de paramétrage et de diagnostic, qui peuvent être effectuées via l'écran, les LED et un serveur web intégré.

Les LED d'état sur les modules sont grandes, claires et faciles à lire et à interpréter. Cela vous permet de gagner du temps lors de l'installation, de la maintenance ou de la recherche d'erreurs. Avec un courant de sortie allant jusqu'à 2 A, les blocs réseau Balluff sont en mesure d'alimenter presque toutes les charges. Chaque sortie offre également une protection contre les surcharges avec un indicateur LED et une fonction de mémoire pour faciliter le dépannage. Et le boîtier robuste à enveloppe pleine résiste également à des contraintes mécaniques élevées.

Pour vous, cela signifie des performances élevées en permanence.

6

Smartlight

Smartlight

6

La lampe à pile à LED Smartlight avec interface IO-Link indique les états de fonctionnement tels que les températures, les niveaux de remplissage ou la position d'une vanne avec un spectre de couleurs flexible grâce à des LED multicolores.

Vous pouvez définir les couleurs individuellement et afficher les états importants ou critiques de la machine. L'échelle de couleurs indique les tendances et les évolutions des grandeurs physiques.

7

Modules d'E/S sécurisés

Modules d'E/S sécurisés

7

Le module d'E/S sécurisé de Balluff est le premier à relier les techniques d'automatisation et de sécurité via IO-Link. Avec Safety over IO-Link, vous obtenez le meilleur des deux mondes. Et l'intégration de la technique de sécurité n'a jamais été aussi simple.

Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des câbles M12 standard pour le raccordement de presque tous les appareils de sécurité. Le paramétrage se fait de manière centralisée via la commande. Les informations relatives à la sécurité sont envoyées directement à la commande via le maître.

L'utilisation de Profisafe over Profinet garantit une communication sûre avec l'automate.


Découvrez les applications Highlight : Composants pour des processus d'emballage exigeants

Nos composants spécialement développés pour différents processus d'emballage optimisent l'OEE et maîtrisent vos défis spécifiques.


Composants uniques de Balluff : un avantage concurrentiel pour les constructeurs de machines et les fabricants d'emballages.

Notre offre comprend des composants de premier ordre pour l'assurance qualité, le fonctionnement durable, la maintenance prédictive et plus encore - tant pour les constructeurs de machines que pour les fabricants d'emballages.

Pour les constructeurs de machines :

  • Des composants sur mesure pour des solutions d'automatisation spécifiques.

  • Intégration facile dans les systèmes existants

  • Amélioration des performances et de la fiabilité des machines

  • Communication efficace des machines

  • Détection précoce des erreurs et maintenance préventive

Pour les fabricants d'emballages :

  • Augmentation de l'efficacité de la production et de l'OEE

  • Amélioration de la qualité et de la consistance des produits

  • Réduction des temps d'arrêt et des coûts de maintenance

  • Production plus respectueuse de l'environnement grâce à des solutions durables


Applications clés dans l'industrie de l'emballage : augmentez votre OEE

Découvrez le potentiel de la gamme de produits Balluff, spécialement conçue pour optimiser chaque phase de votre processus d'emballage primaire, secondaire et de fin de ligne.

Téléchargez le guide OEE pour en savoir plus sur ces applications.

Télécharger maintenant

Vos produits clés pour améliorer chaque phase de l'automatisation de l'emballage

Découvrez le potentiel de la gamme de produits Balluff, spécialement conçue pour optimiser chaque phase de votre processus d'emballage primaire, secondaire et de fin de ligne.


Votre chemin vers l'excellence

Contactez-nous dès aujourd'hui ou découvrez d'autres ressources pour faire progresser vos processus d'automatisation dans l'industrie de l'emballage.

Downloads

  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
  • Balluff dans l'industrie du remplissage et de l'emballage
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?