- Des capteurs et une technologie de réseau exceptionnels pour les industries de l'emballage, de l'alimentation, des boissons, de la pharmacie et des cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Technologie de capteurs et d'automatisation pour l'usinage et le travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Automatisation de l'intralogistique
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
- Révolution dans l'automatisation de la production de batteries : assurer une efficacité et une qualité maximales
- Industrie du pneumatique
- Technique de circulation
- Composants pneumatiques et hydrauliques
- Automatisation des robots : précision et efficacité avec des capteurs avancés
- Automatisation dans l'industrie des semi-conducteurs
Automatisation des robots : précision et efficacité avec des capteurs avancés
Capteurs, technologie de réseau et solutions de traçabilité pour des processus de fabrication optimisés
L'automatisation et la fabrication robotisées exigent une précision, une vitesse et une flexibilité élevées. Balluff soutient ces exigences avec des capteurs et des composants qui améliorent la fiabilité et l'efficacité de l'automatisation. Développées pour les fabricants, les constructeurs de machines et les intégrateurs de systèmes, nos technologies permettent des opérations plus fluides dans des secteurs tels que l'industrie automobile, la fabrication de batteries, l'emballage et l'électronique.
Balluff vous aide à atteindre une efficacité opérationnelle maximale pour vos applications robotiques en fournissant des capteurs robustes pour les applications de soudage et de salle blanche, des solutions de réseau pour un flux de données optimisé, des lecteurs RFID et de codes pour la traçabilité dans la fabrication, ainsi que des capteurs de surveillance d'état pour la maintenance prédictive.
Outre l'augmentation de l'efficacité et l'amélioration de la qualité des produits, nos produits permettent des applications robotiques précises et flexibles telles que des changements d'outils rapides et sans erreur sur les bras des robots, un positionnement exact des pièces à usiner ainsi que des mouvements et un suivi précis des robots mobiles et des systèmes de transport.
Libérer l'efficacité et la précision dans la manipulation robotisée des matériaux
Notre visualisation 3D montre comment la technologie d'automatisation rend la manipulation robotisée des matériaux plus sûre, plus efficace et sans erreur. Des capteurs de surveillance d'état, des blocs de réseau, de la RFID, des SmartLights, des capteurs photoélectriques pour la reconnaissance d'objets aux coupleurs inductifs qui éliminent l'usure des connexions électriques.
1
Aperçu
1
Vous pouvez voir ici comment les composants Balluff interagissent dans la pratique pour permettre un flux de matériaux fluide et précis dans les applications pick-and-place robotisées.
Cliquez sur un élément pour obtenir des informations détaillées.
2
Etiquettes RFID UHF
2

Les tags RFID UHF BIS U pour 860 à 960 MHz vous offrent des supports de données UHF dans une grande variété de variantes pour les applications les plus diverses.
Ils peuvent par exemple être utilisés pour le montage direct sur le métal, le marquage d'outils, les applications à haute température et les solutions à usage unique sous forme d'étiquettes UHF autocollantes.
3
Têtes de lecture/écriture UHF et antennes
3

Nos têtes de lecture/écriture sont évolutives et permettent une conception et une réalisation flexibles de vos tâches d'identification, par exemple sur les lignes de convoyage, les portes ou les systèmes de stockage.
Elles sont disponibles en différents modèles pour différentes portées et applications.
La portée dépend de la combinaison utilisée entre la tête de lecture/écriture ou l'antenne et l'étiquette ainsi que de la configuration de l'unité d'analyse.
4
Unités d'évaluation UHF
4

Notre unité d'évaluation BIS V, indépendante de la fréquence, simplifie votre gestion des stocks. Elle est utilisable de manière flexible et permet un fonctionnement mixte de toutes les familles de produits (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U).
Jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture peuvent être utilisées simultanément par unité d'analyse BIS V. En outre, il prend en charge tous les protocoles de réseau industriels courants et standardisés dans le monde entier pour des applications dans tous les types d'applications industrielles.
5
SmartLight
5

Dotée d'une interface IO-Link, la LED SmartLight indique les états importants ou critiques tels que l'état de la machine, le niveau de remplissage, la température ou la position de l'appareil grâce à un spectre flexible de LED multicolores.
Toutes les couleurs peuvent être définies individuellement et signalent les états importants à critiques de la machine. Les tendances, les évolutions et les tendances des grandeurs physiques se lisent simplement sur l'échelle de couleurs.
6
Modules de réseau
6

Développée pour la connexion sans faille de capteurs et d'actionneurs, la nouvelle génération de modules de réseau de Balluff offre de multiples fonctions de paramétrage et de diagnostic via un écran intégré, des LED et un serveur web. Ils sont compatibles IIoT et soutiennent l'API REST ainsi que MQTT.
Trois classes de maîtres IO-Link - Entry, Standard et Advanced - permettent de choisir le niveau de performance adapté à vos exigences. Des versions multiprotocoles sont disponibles dans toutes les classes et prennent en charge les réseaux Ethernet industriels les plus courants. Les boîtiers en métal, en plastique et pour les environnements washdown permettent une utilisation dans tous les environnements industriels.
De plus, le boîtier robuste entièrement métallique résiste à des sollicitations exceptionnelles. Pour vous, cela signifie que vous profitez de performances performantes sur toute la ligne.
7
Module d'E/S sécurisé
7
Le module d'E/S sécurisé de Balluff relie les techniques d'automatisation et de sécurité via IO-Link. Avec Safety over IO-Link, vous profitez du meilleur des deux mondes.
L'intégration de la technique de sécurité industrielle n'a jamais été aussi simple. Raccordez presque n'importe quel appareil de sécurité avec des câbles M12 standardisés et économiques, tandis que le paramétrage centralisé via l'automate simplifie le processus.
Les informations relatives à la sécurité sont transmises directement à l'automate via le maître. L'utilisation de Profisafe via Profinet assure une communication sécurisée avec l'automate.
8
Modules d'E/S
8

Les modules E/S de Balluff relient les capteurs et actionneurs binaires et analogiques au niveau de commande via le protocole IO-Link.
L'utilisation de nos modules vous permet de réduire considérablement le nombre de vos lignes. En outre, nos modules E/S offrent des fonctions supplémentaires de prétraitement des signaux ainsi que des possibilités de diagnostic étendues. Différents types de construction et de connectique vous ouvrent des solutions pour les exigences les plus diverses, même dans des environnements extrêmes.
9
Coupleurs inductifs
9

Le câblage fixe de capteurs et d'actionneurs a ses inconvénients : Dans l'automatisation, les câbles, les contacts et les connecteurs sont souvent soumis à de fortes contraintes, ce qui peut entraîner de la fatigue et des ruptures - avec pour conséquence des arrêts de machine potentiellement coûteux.
Nos coupleurs inductifs résolvent ce problème en transmettant les données et l'énergie sans contact via un entrefer, évitant ainsi l'usure mécanique.
Cela augmente la disponibilité des installations, réduit les temps de cycle et accroît la flexibilité des processus. De plus, les unités peuvent être séparées rapidement, sont faciles à manipuler et ne nécessitent pas d'entretien - l'idéal pour une adaptation rapide à de nouvelles exigences.
10
Capteurs optoélectroniques
10

Les capteurs optoélectroniques de Balluff détectent de manière fiable la présence et la position d'objets. Ils contrôlent également la forme, la couleur, la distance ou l'épaisseur de manière sûre et avec une grande précision. En effet, par rapport aux détecteurs de proximité à technologie inductive ou capacitive, ils ont une plage de détection nettement plus élevée.
Chez Balluff, vous disposez d'une grande diversité de produits. Vous obtenez des capteurs dans tous les types de lumière, de la lumière rouge à la technologie laser en passant par l'infrarouge. Des capteurs avec des portées très différentes, avec ou sans suppression de l'arrière-plan, ainsi que dans de nombreuses formes de construction différentes. Des mini-capteurs, des capteurs de couleur, des bandes lumineuses et des détecteurs de contraste pour des applications spéciales complètent notre gamme. Ainsi, avec Balluff, vous profitez non seulement d'une fiabilité maximale, mais aussi d'une flexibilité maximale.
11
Surveillance de l'état
11
Les capteurs de surveillance conditionnelle de Balluff détectent différentes grandeurs physiques - comme les vibrations, la température, l'humidité et la pression ambiante - les traitent et fournissent les données souhaitées à un système supérieur via IO-Link.
Grâce au protocole IO-Link standardisé, les capteurs peuvent être aisément paramétrés et l'évaluation dans le capteur peut être adaptée individuellement à l'application.
Grâce à une configuration flexible des données de processus, il est possible de configurer librement jusqu'à cinq données mesurées ou prétraitées et de les transmettre de manière cyclique.
Nos capteurs de surveillance conditionnelle contribuent ainsi largement au fonctionnement efficace et sans problème de chaque installation et augmentent nettement l'efficacité de l'ensemble de l'installation.

En choisissant Balluff, vous vous engagez dans un partenariat avec une entreprise leader dans le domaine de l'automatisation industrielle, qui s'efforce d'optimiser vos applications robotiques et vos machines et de faire progresser la productivité et l'innovation dans votre entreprise.
Tom Knauer, Global Market Segment Manager Robotics & Automation
Produits en point de mire pour les applications robotiques
Des capteurs et des composants spécialisés, conçus pour relever les défis uniques de l'automatisation robotique. De la numérisation du flux de données avec IO-Link aux capteurs de surveillance d'état, nos produits vous aident à augmenter votre OEE (efficacité globale de l'installation) et à garantir la qualité de la production.

Brochure industrielle sur la robotique
Plongez en profondeur dans les applications robotiques où nos capteurs et composants peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de vos processus, que vous soyez intégrateur de systèmes, exploitant d'installations, fabricant de robots ou fournisseur d'outils de fin de bras.
Cellules robotisées et mise en réseau
Outils de fin de bras
Positionnement
Intégrité du processus
Manipulation
Soudage
Robots mobiles et systèmes de transport
Capteurs robotiques : la clé d'une automatisation robotique efficace
Nos capteurs sont essentiels pour l'automatisation, car ils améliorent la perception, la réactivité et la précision des processus robotiques. Ces capteurs peuvent détecter les conditions environnementales telles que la position, la pression, la température et le mouvement en temps réel et transmettre les données directement aux systèmes de contrôle. Dans l'automatisation robotique, les capteurs permettent une navigation précise des robots mobiles, un positionnement exact des pièces à usiner et un changement d'outil sûr et rapide sur les bras des robots.
En intégrant de manière transparente des capteurs dans les solutions d'automatisation, les entreprises peuvent augmenter l'efficacité et la flexibilité de leurs opérations, minimiser les temps d'arrêt et garantir une meilleure qualité des produits. Les capteurs robotiques ne sont pas seulement fondamentaux pour l'optimisation des systèmes existants, ils sont aussi un moteur pour l'innovation dans l'automatisation industrielle.
Découvrez les secteurs dans lesquels nos composants pour l'automatisation robotique sont au centre de l'attention.
Des questions ? Adressez-vous à nos experts en robotique !
Downloads
-
Industry brochure industrial robotics
-
Industry brochure intralogistics
-
Industry brochure battery industry
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure assembly and handling
-
Weld Select Series Catalog