- Des capteurs et une technologie de réseau exceptionnels pour les industries de l'emballage, de l'alimentation, des boissons, de la pharmacie et des cosmétiques
- Industrie et sous-traitants automobiles
- Industrie métallurgique et sidérurgique
- Technologie de capteurs et d'automatisation pour l'usinage et le travail des métaux
- Technique d'entraînement électrique
- Sciences de la vie
- Industrie du plastique
- Machines de travail mobiles
- Production d'énergie
- Automatisation de l'intralogistique
- Appareils électroménagers
- Industrie électronique
- Révolution dans l'automatisation de la production de batteries : assurer une efficacité et une qualité maximales
- Industrie du pneumatique
- Technique de circulation
- Composants pneumatiques et hydrauliques
- Automatisation des robots : précision et efficacité avec des capteurs avancés
- Automatisation dans l'industrie des semi-conducteurs
Composants pneumatiques et hydrauliques
Maximiser l'efficacité et la fiabilité grâce à des technologies avancées de capteurs et de réseaux
Balluff propose des composants de pointe pour l'hydraulique et la pneumatique, qui permettent une intégration sans faille de technologies avancées de détection et de surveillance dans vos systèmes fluidiques. Nos solutions sont conçues pour améliorer l'efficacité, garantir la précision et minimiser les temps d'arrêt dans une grande variété d'applications.
Découvrez des solutions innovantes pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques, adaptées à vos besoins.
Nous proposons différentes technologies de contrôle de la course et de la position, ainsi que de la pression, de la température, du débit et du niveau. Cette large gamme fournit à l'utilisateur à la fois des données de processus et de service.
Que vous optiez pour des solutions conventionnelles ou que vous souhaitiez réaliser des applications compatibles avec l'IIoT, Balluff vous offre un soutien de partenaire unique et adapté à vos besoins.
Autres points forts pour des domaines d'application individuels

Du système hydraulique à la solution d'entraînement numérique
Les capteurs et actionneurs avec IO-Link sont désormais un standard dans la technique d'automatisation. Mais le protocole IO-Link standardisé (CEI 61131-9) offre également des avantages essentiels dans la technique des fluides pour la conception, la mise en service et la surveillance des composants et de l'état de l'installation :
analyse et documentation dans le cloud
Monitoring et visualisation des données collectées
Axe autonome au niveau du terrain
Détection des flux de liquide avec le contrôleur de débit thermique BFF
Mesure de la température avec les capteurs de température BFT
Paramétrage des vannes via IO-Link
Surveillance de la pression avec nos capteurs de pression (BSP)
Détection de niveau en continu avec BTL : capteurs de position magnétostrictifs et linéaires
Surveillance du niveau de remplissage par détection de valeurs limites avec les capteurs capacitifs Balluff (BCS)

Surveillance de l'agrégat hydraulique
Une pompe hydraulique puissante ou un compresseur et le moteur électrique correspondant constituent le cœur de nombreuses installations de production. Avec le Condition Monitoring Toolkit vous bénéficiez d'un système global de collecte et d'analyse des données relatives à l'état de vos machines. Notre toolkit évalue les grandeurs physiques sur votre groupe hydraulique et vous informe à temps et de manière fiable des écarts significatifs afin que vous puissiez intervenir.

Protection contre les explosions
Les composants fluidiques sont également utilisés dans zones à risque d'explosion sont utilisés. La surveillance des vérins hydrauliques ou pneumatiques, la surveillance des vannes à commande hydraulique et pneumatique et la détection d'huile ou de niveau en sont des exemples.
Balluff propose une série de capteurs et de transmetteurs avec les certifications régionales correspondantes.
Notre portefeuille
Technologie des capteurs
Technique de réseau
Surveillance d'état
Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous contacter !
Vidéos
-
Détection de position à l'échelle micrométrique - Les capteurs de positionnement Balluff
-
Balluff BTL - La nouvelle génération de systèmes de positionnement magnétostrictifs
-
Technique des fluides
-
Mise en réseau industrielle avec IO-Link - Smart, simple, à l'épreuve du futur
-
Solutions Balluff de surveillance de l'état
-
Câbles, connecteurs et systèmes de fixation - Tout ce dont vous avez besoin
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology
-
Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment