Réglage précis de la position des vérins hydrauliques dans le calandrage
Capteurs de position inductifs pour une régulation précise et une surveillance fiable de la position des rouleaux
Dans les machines de calandrage utilisées dans la production de batteries pour compacter uniformément et contrôler l'épaisseur du matériau des anodes et des cathodes, un contrôle précis de la position des rouleaux est indispensable pour garantir une qualité constante du produit. Nos capteurs de position inductifs BIP permettent de détecter sans contact et avec précision la position des cylindres hydrauliques qui déplacent les rouleaux. Ces capteurs fournissent un retour d'information continu à la commande de la machine, ce qui permet de corriger immédiatement les écarts. Leur grande répétabilité et leur absence d'usure garantissent une longue durée de vie et des coûts de maintenance réduits. Grâce à leur conception compacte, ils peuvent être facilement installés, même dans les espaces restreints des machines.
Les particularités
- Quatre séries différentes pour des possibilités d'utilisation flexibles, même dans des espaces restreints.
- Plage de mesure réglable individuellement pour une adaptation optimale à l'application concernée
- Sans usure grâce à la détection sans contact et sans réglage mécanique
- Haute répétabilité et positionnement précis pour une qualité de processus élevée et constante
- Interfaces analogiques et numériques, variante IO-Link pour une intégration et un traitement des données simples
- Nombreuses possibilités d'utilisation, comme par ex. la détection de la position des rouleaux, de la profondeur de poinçonnage, de la position des pinces ou des vannes
Produits recommandés pour un réglage précis de la position des vérins hydrauliques
Capteur de position inductif facile à utiliser
- Dimensions
- 35 x 35 x 31 mm
- Modèle
- parallélépipédique
- Raccordement
- Câble, 2.00 m, PUR
- Câble, blindage
- oui
- Matériau du boîtier
- PA
- Plage de mesure
- 0...17 mm
- Sortie analogique
- Analogique, tension 0...10 V
- Caractéristique de sortie
- réglable
- Fidélité de répétition selon BWN
- ±50 µm
- Écart de linéarité max.
- ±250 µm
- Tension d'emploi Ub
- 15...30 VDC
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Principe de fonctionnement
- Système de mesure de position inductif
Capteur de position inductif, transmission du signal par IO-Link
- Dimensions
- 70 x 30 x 16 mm
- Modèle
- parallélépipédique
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire
- Matériau du boîtier
- PA
- Plage de mesure
- 0...40 mm
- Interface
- IO-Link 1.0
- Fidélité de répétition selon BWN
- ±100 µm
- Écart de linéarité max.
- ±500 µm
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Température ambiante
- -25...85 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Principe de fonctionnement
- Système de mesure de position inductif
Capteur de position inductif à haute immunité aux interférences CEM
- Dimensions
- 30 x 18 x 40.5 mm
- Modèle
- parallélépipédique
- Raccordement
- Câble, 2 m, PUR
- Câble, blindage
- oui
- Matériau du boîtier
- PA
- Plage de mesure
- 0...17 mm
- Sortie analogique
- Analogique, courant 4...20 mA
- Caractéristique de sortie
- réglable
- Fidélité de répétition selon BWN
- ±50 µm
- Écart de linéarité max.
- ±250 µm
- Tension d'emploi Ub
- 15...30 VDC
- Température ambiante
- -25...70 °C, Dérive thermique valable de -10…70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cURus
WEEE - Principe de fonctionnement
- Système de mesure de position inductif
Capteurs de position inductifs rapides
Transmission du signal : IO-Link
- Raccordement
- Connecteur, M12x1, 4-polaire
- Matériau du boîtier
- Aluminium and PBT-GF30, anodisé
- Longueur de mesure
- 300 mm
- Interface
-
IO-Link: V1.1
linéaire croissant/décroissant - Caractéristique de sortie
- linéaire croissant/décroissant
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67, avec connecteur
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Principe de fonctionnement
- Inductive Rapid Positioning System
Signaux de sortie analogiques (utilisation simple)
- Raccordement
- Connecteur, M12x1, 5-polaire
- Matériau du boîtier
- Aluminium and PBT-GF30, anodisé
- Longueur de mesure
- 300 mm
- Interface
-
Analogique, tension: V1.1
IO-Link
Analogique, tension: 0…10 V
linéaire croissant/décroissant - Caractéristique de sortie
- linéaire croissant/décroissant
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67, avec connecteur
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Principe de fonctionnement
- Inductive Rapid Positioning System
Transmission du signal : interface SSI
- Raccordement
- Connecteur, M12x1, 8-polaire
- Matériau du boîtier
- Aluminium and PBT-GF30, anodisé
- Longueur de mesure
- 300 mm
- Interface
-
SSI: V1.1
IO-Link
linéaire croissant/décroissant - Caractéristique de sortie
- linéaire croissant/décroissant
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67, avec connecteur
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Principe de fonctionnement
- Inductive Rapid Positioning System
Signaux de sortie analogiques (haute immunité CEM)
- Raccordement
- Connecteur, M12x1, 5-polaire
- Matériau du boîtier
- Aluminium and PBT-GF30, anodisé
- Longueur de mesure
- 300 mm
- Interface
-
Analogique, courant: V1.1
IO-Link
Analogique, courant: 4…20 mA
linéaire croissant/décroissant - Caractéristique de sortie
- linéaire croissant/décroissant
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67, avec connecteur
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Principe de fonctionnement
- Inductive Rapid Positioning System
Autres exemples d'applications dans le domaine du calandrage
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry