Optimiser les processus pour le mélange de slurry
IO-Link BNI
En modifiant la technique de mélange, vous réduisez les coûts tout en conservant la qualité, vous économisez de l'énergie et vous améliorez le débit. Le rendement des électrodes dépend également beaucoup des conditions de mélange et du fonctionnement. La surveillance et l'adaptation de la température et de la pression au sein du circuit de production, basées sur une architecture IO-Link, garantissent la viscosité correcte du slurry et donc le meilleur rendement de vos installations de production de cellules. IO-Link prend en charge la conversion simple et économique de signaux analogiques en signaux numériques afin d'améliorer l'efficacité de l'installation.
Les particularités
- IO-Link pour les signaux analogiques, la visualisation des processus, les capteurs de pression et de température
- Hub analogique pour une conversion rentable des signaux
- SmartLight Visualisation des valeurs de consigne et des valeurs réelles du processus
- Surveillance des niveaux de remplissage
Produits IO-Link recommandés pour l'optimisation de la fabrication d'électrodes dans la production de batteries
Modules de réseau pour Profinet
- Interface
- Profinet
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 2 A
- Fast Start-Up (FSU)
- oui
- Affichage
- non
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- 7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 9.0 A
- Courant total UA, actionneur
- 9.0 A
- Matériau du boîtier
- Zinc moulé sous pression, nickelé
- Dimensions
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Version IO-Link
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- oui
Concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link avec boîtier PA
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles, A-codé
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Port d'extension
- oui
- Courant total US, capteur
- 4 A
- Courant de commut.
- 16x 350 mA
- Courant total UA, actionneur
- 4 A
- Matériau du boîtier
- PA, transparent
- Dimensions
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Température ambiante
- -25...70 °C
- Classe de protection
- IP67, Etat vissé
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 3.5 ms
- Données de processus IN
- 2 Byte
- Données de processus OUT
- 2 Byte
Concentrateurs de capteurs/actionneurs IO-Link
- Interface
- Profinet
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 2 A
- Fast Start-Up (FSU)
- oui
- Affichage
- non
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- 7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 9.0 A
- Courant total UA, actionneur
- 9.0 A
- Matériau du boîtier
- Zinc moulé sous pression, nickelé
- Dimensions
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Température ambiante
- -5...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Version IO-Link
- 1.1
- Safety Hub Support
- oui
Modules réseau pour EtherCAT
- Interface
- EtherCAT
- Interfaces supplémentaires
- 8x IO-Link
- Classe port
- Type A
- Courant de sortie max.
- 2 A
- Affichage
- non
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Connexion (COM 1)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (COM 2)
- M12x1-Connecteur femelle, 4-pôles, D-codé
- Connexion (alimentation en tension IN)
- 7/8"-Connecteur mâle, 5-pôles
- Connexion (alimentation en tension OUT)
- 7/8"-Connecteur femelle, 5-pôles
- Connexion emplacements
- 8x M12x1-Connecteur femelle, 5-pôles, A-codé
- Entrées numériques
- 16x PNP, type 3
- Sorties numériques
- 16x PNP
- Entrées/sorties configurables
- oui
- Courant total US, capteur
- 9.0 A
- Courant total UA, actionneur
- 9.0 A
- Matériau du boîtier
- Zinc moulé sous pression, nickelé
- Dimensions
- 68 x 37.9 x 224 mm
- Température ambiante
- -5...70 °C
- Classe de protection
- IP67
- Version IO-Link
- 1.1
Autres exemples d'applications dans le domaine du mélange slurry
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry