Surveiller en permanence les étapes de production
SmartLight BNI pour une visualisation claire des processus
Les matériaux actifs cathodiques et anodiques sont stockés dans des réservoirs avant d'être envoyés dans le mélangeur. Si vous avez besoin d'une visualisation complète des processus de votre ligne de production, la lampe de signalisation SmartLight offre la solution parfaite. La SmartLight indique les tendances et les modes, ce qui vous permet de surveiller en continu différentes étapes de la production. Les différents modes - chenillard, niveau, segment et flexi - peuvent être réglés sans modification mécanique. Une programmation appropriée permet de choisir entre l'éclairage défilant et le dégradé de couleurs ou l'affichage de jusqu'à cinq segments de couleur.
Les particularités
- extrêmement flexible : modification possible en cours de fonctionnement sans reconfiguration mécanique
- facile à installer et à utiliser partout
- peut être installé ultérieurement
- des LED multicolores et lumineuses avec un large spectre de couleurs, définissables individuellement
- avec IO-Link pour une utilisation idéale dans l'IIoT
Smartlights et éclairages de machines recommandés pour la visualisation des processus de production
Colonne de signalisation LED intelligente avec différents nombres de segments
- Principe de fonctionnement
- Témoin lumineux
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
- Segments, nombre max.
- 3
- Couleurs prédéfinies
-
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable - Visualisation d'état
-
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode Flexi - Possibilité de réglage
- Visualisation d'état
- Fonction additionnelle
- Données de processus étendues
- Dimensions
- 60 x 60 x 213 mm
- Matériau du boîtier
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinc moulé sous pression - Fixation
- Vis M18
- Température ambiante
- -5...50 °C
- Classe de protection
- IP65
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 7.2 ms
- Données de processus IN
- 1 Byte
- Données de processus OUT
- 8 Byte
SmartLight - Colonnes lumineuses à LED avec différents nombres de segments
- Principe de fonctionnement
- Témoin lumineux
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
- Segments, nombre max.
- 5
- Couleurs prédéfinies
-
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable - Visualisation d'état
-
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode Flexi - Possibilité de réglage
- Visualisation d'état
- Fonction additionnelle
- Données de processus étendues
- Dimensions
- 60 x 60 x 309 mm
- Matériau du boîtier
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinc moulé sous pression - Fixation
- Vis M18
- Température ambiante
- -5...50 °C
- Classe de protection
- IP65
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 7.2 ms
- Données de processus IN
- 1 Byte
- Données de processus OUT
- 8 Byte
Lampe de signalisation à LED compacte avec 6 segments et IP67
- Principe de fonctionnement
- Témoin lumineux avec vibreur sonore
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tension d'emploi Ub
- 18...30.2 VDC
- Raccordement
- M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
- Segments, nombre max.
- 3
- Couleurs prédéfinies
-
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable - Visualisation d'état
-
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode Flexi - Volume sonore max.
- 95 dB
- Possibilité de réglage
-
Visualisation d'état
Volume sonore - Fonction additionnelle
- Données de processus étendues
- Dimensions
- 60 x 60 x 234.5 mm
- Matériau du boîtier
-
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinc moulé sous pression - Fixation
- Vis M18
- Température ambiante
- -5...50 °C
- Classe de protection
- IP30
- Vitesse de transmission
- COM2 (38,4 kbauds)
- Cycle des données de processus min.
- 7.2 ms
- Données de processus IN
- 1 Byte
- Données de processus OUT
- 8 Byte
Éclairage des machines
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Version
- Éclairage de machine
- Dimensions
- Ø 45 x 420 mm
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Matériau
-
Aluminium anodisé
Verre borosilicaté - Surface lumineuse
- 380 x 42 mm
- Angle de réflexion
- 120 °
- Type de lumière
- LED Lumière blanche diffuse
- Intensité lumineuse
- 1450 lm
- Température de couleur
- 5000 K
- Température ambiante
- -20...40 °C
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - Classe de protection
- IP67
Pupitre de commande IO-Link
- Principe de fonctionnement
- IO-Link pupitre de commande, 4x
- Dimensions
- 85 x 64 x 199 mm
- Température ambiante min.
- -5 °C
- Température ambiante max.
- 55 °C
- Homologation / conformité
-
CE
WEEE
Autres exemples d'application dans le domaine du mélange slurry
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry