Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détecter de manière fiable les niveaux de remplissage dans la production de batteries

Capteurs capacitifs BCS

Afin de garantir que les réservoirs de stockage et les récipients pour matières premières et électrolytes soient remplis avec les quantités nécessaires, Balluff propose une large gamme de capteurs pour la détection de niveau. Les capteurs capacitifs BCS détectent de manière fiable les niveaux de remplissage à travers des réservoirs non métalliques et ne nécessitent aucun réglage pour les fluides conducteurs et les épaisseurs de paroi de réservoir jusqu'à 10 mm. L'interface IO-Link offre des possibilités d'application et de réglage étendues. Le capteur s'installe facilement à l'aide d'un câble à trois fils conforme aux normes industrielles. La surveillance des processus, la configuration et l'analyse des erreurs des capteurs IO-Link s'effectuent dans la commande. Les cycles des machines sont ainsi optimisés en termes de temps et le fonctionnement est nettement plus efficace.

Les particularités

  • détection de niveaux à travers des parois de réservoirs non métalliques jusqu'à 10 mm
  • pour les produits hautement conducteurs comme les acides et les bases
  • Compensation de la mousse et des résidus grâce à la technologie Smart Level
  • Modes de fonctionnement : mode E/S standard (SIO), mode IO-Link

Produits recommandés pour la détection de niveau dans les cuves de stockage et les réservoirs pour matières premières et électrolytes

BCS00U6

Détecteurs de proximité capacitifs pour la détection d'objets en plastique

BCS002M

Capteurs de niveau capacitifs en version compacte cylindrique

BCS012T

Capteur de niveau cubique capacitif. Détecteur de proximité compact à distance de détection d'objet programmable

BCS00U6

Détecteurs de proximité capacitifs pour la détection d'objets en plastique

Dimensions
40 x 40 x 10 mm
Série
Q40
Montage
noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
100 Hz
Portée
1...20 mm
Sensibilité
Portée réglable
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
PBT
Température ambiante
-5...85 °C
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classe de protection
IP67
Plus de détails sur le produit
BCS002M

Capteurs de niveau capacitifs en version compacte cylindrique

Dimensions
Ø 8 x 54 mm
Série
M08
Montage
non noyé
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
100 Hz
Sensibilité
Portée réglable
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (1.4301)
Face sensible, matériau
PTFE
Température ambiante
-10...70 °C
Tension d'emploi Ub
11...30 VDC
Homologation / conformité
CE
cULus
WEEE
UKCA
Classe de protection
IP65
Plus de détails sur le produit
BCS012T

Capteur de niveau cubique capacitif. Détecteur de proximité compact à distance de détection d'objet programmable

Dimensions
34 x 16 x 8 mm
Série
R08
Montage
noyé
Raccordement
Câble avec connecteur, 4-pôles, 0.30 m, PUR
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
50 Hz
Portée
1...8 mm
Sensibilité
Portée apprentissable
Matériau du boîtier
PP
Face sensible, matériau
PP
Température ambiante
-25...70 °C
Tension d'emploi Ub
12...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classe de protection
IP67
Plus de détails sur le produit

Autres exemples d'applications dans le domaine du mélange de slurrys

Découvrir d'autres thèmes

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?