Surveiller l'état du mixeur
Capteurs de surveillance conditionnelle BCM
Les capteurs de surveillance de l'état de Balluff vous fournissent des données d'état de votre mélangeur ou de toute autre installation de fabrication de batteries, de sorte que vous êtes informé à temps des problèmes potentiels. Les grandeurs physiques telles que les vibrations ou la température sont saisies directement sur le moteur et transmises à un système supérieur via IO-Link. Une alarme est déclenchée lorsque les valeurs limites prédéfinies sont atteintes. Les capteurs surveillent également leur propre état. Tout cela vous permet d'éviter des arrêts imprévus et coûteux ainsi que des inspections manuelles.
Les particularités
- convient aux espaces restreints grâce à sa forme compacte
- paramétrage confortable grâce à IO-Link
- multiples grandeurs de mesure dans un seul appareil : vibration, température, humidité de l'air, pression ambiante
- électronique d'évaluation intégrée avec prétraitement configurable des données
- conception flexible des données de processus
Produits recommandés pour la surveillance intelligente de l'état des mélangeurs et des installations de fabrication de batteries
Analyse des vibrations, surveillance de la température de contact
- Fonction
-
Vibration analysis in time domain
Température de contact - Vibration, plage de fréquence
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibration, nombre d'axes de mesure
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Température de contact, plage de mesure
- -25…+70 °C
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.5 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4404)
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K
- Température ambiante
- -25...70 °C
Analyse des vibrations dans le domaine temporel et fréquentiel
- Fonction
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Température de contact - Vibration, plage de fréquence
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibration, nombre d'axes de mesure
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Température de contact, plage de mesure
- -40…+80 °C
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1.3
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 1.5 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Classe de protection
- IP67, IP68, IP69K
- Température ambiante
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
Surveillance de l'humidité relative et de la pression ambiante
- Fonction
-
Vibration analysis in time domain
Température de contact
Humidité relative de l'air
Pression ambiante - Vibration, plage de fréquence
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - Vibration, nombre d'axes de mesure
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Température de contact, plage de mesure
- -25…+70 °C
- Humidité relative de l'air, plage de mesure
- 5...95 %RH
- Pression ambiante, plage de mesure
- 300…1100 hPa
- Tension d'emploi nominale Ue DC
- 24 V
- Interface
- IO-Link 1.1
- Raccordement
- Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 1.5 m, PUR
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4404), Membrane : ePTFE avec non-tissé de nylon
- Classe de protection
- IP67
- Température ambiante
- -25...70 °C
Capteurs & logiciels pour la surveillance de l'état des machines et des installations
- Mémoire de données
- 8 GB EMMC
- Processeur
- 1.8 GHz / 400MHz
- Mémoire de travail
- 2 GB RAM
- Connexion emplacements
-
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
4x IO-Link: M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Dimensions
- 101 x 126 x 50 mm
Autres exemples d'applications dans le domaine du mélange de slurrys
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry