Surveiller la température et la pression dans les systèmes de tuyauterie
Capteurs de pression BSP et capteurs de température BFT
Lors de la production en continu de slurry d'électrode pour la fabrication de batteries lithium-ion à grande échelle, le slurry est pompé dans des réservoirs et préparé pour le revêtement. Pour maintenir la bonne température et la bonne pression dans les systèmes de tuyaux et les réservoirs, une surveillance continue est nécessaire. C'est précisément pour cela que nos capteurs de pression avec ou sans écran, ainsi que nos capteurs de température en contact avec le fluide, se sont révélés être des solutions fiables.
Les particularités
- Version disponible avec écran orientable et facile à lire
- Versions sans écran : facteur de forme compact et grande résistance aux vibrations.
- Interfaces : IO-Link, signaux analogiques et points de commutation
- connecteur M12 robuste pour une intégration facile
- Homologation UL et CE
Produits recommandés pour la surveillance de la pression et de la température dans les systèmes de tuyauterie et les réservoirs
Capteur de température à contact avec affichage orientable pour une installation flexible et un grand confort d'utilisation
- Plage de mesure
- -20...80 °C
- Élément de mesure
- Pt1000
- Tension d'emploi Ub
- 15...35 VDC
- Sortie analogique
- Analogique, courant 4…20 mA
- Sortie de commutation
- PNP
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Longueur de montage à partir de la surface d'appui
- 25 mm
- Raccord process
- G 1/2" extérieur
- Matériau du raccord processus
- Acier inoxydable (1.4571)
- Matériau de la bague d'étanchéité
- FKM
- Matériau du boîtier
-
PC/ABS
TPE-E, PC, Acier inoxydable (1.4301) - Résistance à la pression max.
- 150 bar
- Température ambiante
- -20...80 °C
- Classe de protection
- IP65, IP67
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
Capteurs de pression avec écran
- Plage de mesure
- 0...250 bar
- Précision
- ±0.5 % FSO BFSL
- Pression de surcharge
- 400 bar
- Pression d'éclatement
- 750 bar
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Interface
- IO-Link 1.1
- Sortie analogique
- Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
- Sortie de commutation
- 2x PNP/NPN Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) switchable
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Raccord process
- G 1/4" (DIN 3852)
- Matériau du raccord processus
- Acier inoxydable (1.4301)
- Matériau de la bague d'étanchéité
- FKM
- Matériau du boîtier
-
Acier inoxydable (1.4301)
PE, Polyéthylène de densité élevée - Température du produit
- -40...125 °C
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67, Etat vissé
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Capteurs de pression affleurants avec écran pour les applications dans le domaine de l'hygiène
- Special characteristics
- Washdown
- Plage de mesure
- 0...5 bar
- Précision
- ±0.5 % FSO BFSL
- Pression de surcharge
- 40 bar
- Pression d'éclatement
- 50 bar
- Tension d'emploi Ub
- 18...30 VDC
- Interface
- IO-Link 1.1
- Sortie analogique
- Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA/0…10 V
- Sortie de commutation
- 2x PNP/NPN Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) switchable
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Raccord process
- G 1/2" (DIN 3852) affleurant
- Matériau du raccord processus
- Acier inoxydable (1.4404)
- Matériau de la bague d'étanchéité
- FKM
- Matériau du boîtier
-
Acier inoxydable (1.4301)
PE, Polyéthylène de densité élevée - Température du produit
- -40...125 °C
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67, IP69K, Etat vissé
- Homologation / conformité
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Capteur de température à contact
- Plage de mesure
- -30...150 °C
- Élément de mesure
- Pt1000
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Sortie analogique
- Analogique, courant 4…20 mA
- Raccordement
- Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
- Longueur de montage à partir de la surface d'appui
- 25 mm
- Raccord process
- G 1/4" extérieur
- Matériau du raccord processus
- Acier inoxydable (1.4571)
- Matériau du boîtier
- Acier inoxydable (1.4571)
- Résistance à la pression max.
- 270 bar
- Température ambiante
- -40...85 °C
- Classe de protection
- IP67, IP69, IP69K
- Homologation / conformité
-
CE
cULus
WEEE
Autres exemples d'applications dans le domaine du mélange slurry
Découvrir d'autres thèmes
Downloads
-
Industry brochure battery industry