Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Connexion et interconnexion

De la connexion directe aux systèmes de transmission intelligents sans bus de terrain et sans contact

Connexion et interconnexion

La communication au sein de machines et d'installations industrielles gagne en importance dans le domaine de l'automatisation. Les capteurs génèrent des informations, qui doivent y être acheminées et où elles sont traitées. Nous allons vous montrer comment des câbles, des répartiteurs et des réseaux complets assurent ce transport. Important à savoir : Le raccordement des capteurs est en proie à une mutation constante, qui s'étend du câblage direct via des répartiteurs passifs aux systèmes de transmission intelligents à bus de terrain et sans contact.

Une installation industrielle est composée des types de machines les plus divers, qui sont nécessaires pour la fabrication d'un produit. Dans chaque type de machine, vous trouverez les capteurs les plus divers, qui transmettent leurs signaux à l'automate programmable. L'automate utilise les signaux pour lancer les étapes de travail nécessaires. Cette communication peut intervenir par trois voies :

  • Chaque capteur est câblé individuellement directement avec l'automate

  • Plusieurs capteurs sont câblés avec l'automate par l'intermédiaire d'un répartiteur passif

  • Les capteurs sont reliés avec l'automate par le biais de modules de bus de terrain

Techniques de connexion et de réseau

Au fil des ans, les techniques de câblage ont été fondamentalement améliorées : traditionnellement, les capteurs sont câblés directement avec l'API par l'intermédiaire d'un câble de capteur. Pour gagner du temps, on utilise des répartiteurs passifs, qui collectent et consolident les signaux de plusieurs capteurs sur le chemin vers l'automate. Finalement, des modules de bus de terrain intelligents assurent la collecte et la transmission des signaux à l'automate à travers des réseaux entiers. Par ailleurs, il existe des systèmes de transmission sans contact, qui transmettent les signaux et l'énergie sans contact, dans des applications particulièrement exigeantes.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?