Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Détection

Détection, identification et positionnement d'objets à l'aide de capteurs

Détection

En matière d'automatisation, vous disposez de nombreuses possibilités permettant de détecter, d'identifier et de positionner des objets. Vous pouvez utiliser les champs magnétiques, la lumière et le son, pour détecter sans contact les métaux, les non-métaux, les aimants, les matières solides et les liquides. Et cela sur des distances entre 1 mm et 60 m.

Vous pouvez détecter de façon fiable et contrôler des composants pendant leur transport au moyen de capteurs appropriés, y compris dans des conditions difficiles. Selon l'exigence, vous sélectionnez à cette fin des capteurs inductifs, optoélectroniques, capacitifs ou à ultrasons.

Les capteurs optoélectroniques et à ultrasons sont généralement utilisés pour détecter des objets se trouvant à une grande distance (> 50 mm). Les capteurs inductifs ou capacitifs sont plus adaptés pour les objets situés à une faible distance (< 50 mm) du capteur.

Technologies de capteurs

Selon le champ d'application, vous pouvez utiliser différentes technologies :

  • Capteurs inductifs pour la détection de l'ensemble des objets métalliques dans la zone proche

  • Capteurs capacitifs pour la détection de présence ou de niveau de l'ensemble des matériaux et liquides dans la zone proche

  • Capteurs optoélectroniques en tant que détecteur optique, barrage optique à réflexion ou barrage optique unidirectionnel, pour la détection de quasi tous les objets sur de grandes distances

  • Capteurs à ultrasons pour la détection de quasi tous les objets sur de grandes distances

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?