Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Mesure

Mesure sans contact, de manière linéaire et rotative, de déplacements, distances, positions, angles et pressions

Mesure

La mesure de déplacements, de distances, de positions, d'angles et de pressions sont des tâches courantes dans le domaine de l'automatisation. Les principes de mesure sont aussi divers que le sont ces tâches. Nous vous montrons des applications et des solutions possibles, qui reposent sur les technologies magnétostrictives, à codage magnétique, inductives et optoélectroniques.

Exemples d'applications

Les systèmes de mesure de déplacement magnétostrictifs vous aident pour la surveillance du mouvement de fermeture des plaques de moule au sein d'une machine d'injection de plastique. Une fermeture précautionneuse du moule réduit l'usure et prolonge la durée de vie du moule.

A l'aide d'appareils de mesure optoélectroniques, vous déterminez la taille et la position des objets dans le flux de matières d'installations de fabrication. Ni l'état de la surface, ni la couleur des objets à détecter n'influence la qualité de la mesure.

Technologies de capteurs

Chaque technologie de produit se concentre sur un champ d'applications particulier :

  • Le principe magnétostrictif permet la mesure simultanée de plusieurs positions et l'utilisation dans des conditions environnementales difficiles.

  • Le principe à codage magnétique permet une précision maximale et une mesure en temps réel.

  • Le principe inductif permet l'intégration dans un espace de montage extrêmement limité et est adapté pour les petites distances.

  • Le principe optoélectronique convainc par une portée flexible ainsi que par une détection des objets indépendante de la couleur et de la surface.

Les interfaces de capteur telles que 0…10 V ou 4…20 mA analogique, IO-Link et Ethernet sont à la pointe de la technique

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?