Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Qu'est-ce que IO-Link ?

La technologie IO-Link expliquée de manière simple et compréhensible

IO-Link est une norme de communication performante (basée sur la norme CEI 61131-9) permettant la mise en œuvre de solutions intelligentes pour l'automatisation industrielle. L'interface numérique est une connexion point à point indépendante du bus de terrain et constitue la première technologie d'E/S standardisée au niveau mondial. Elle communique du contrôleur jusqu'au niveau d'automatisation le plus bas et intègre capteurs et actionneurs au niveau du bus de terrain.

Pourquoi IO-Link ?

L'augmentation du niveau d'automatisation s'est accompagnée d'un besoin croissant d'appareils de terrain intelligents. Une multitude d'interfaces aux caractéristiques mécaniques et électriques variées est apparue. Au fil du temps, la pression en faveur de la normalisation s'est accrue. Avec IO-Link, un consortium de plusieurs entreprises a développé une solution viable. À l'instar de l'USB dans le monde des PC, IO-Link en automatisation simplifie considérablement l'installation tout en offrant des capacités de diagnostic et de paramétrage étendues.

Avant IO-Link, le contrôleur ne pouvait communiquer qu'avec les équipements du bus de terrain. La communication avec les capteurs/actionneurs était impossible. Seul IO-Link permet la communication entre les capteurs et les actionneurs. Désormais, les équipements peuvent être paramétrés de manière centralisée, les informations de diagnostic peuvent être transférées de l'équipement au contrôleur et les données de processus peuvent être échangées numériquement avec un signal de haute qualité.

Fondée en 2006, la communauté IO-Link des principaux fabricants d'automatisation fait la promotion d'IO-Link avec "USE" (Universal - Smart - Easy) :

  • universal - IO-Link est une norme internationale (CEI 61131-9)
  • smart - IO-Link permet le diagnostic et le paramétrage des appareils
  • easy - IO-Link simplifie et réduit les coûts de façon considérable.

De quels composants système IO-Link a-t-il besoin ?

  • Câbles :Quelle que soit la complexité des appareils, ils peuvent toujours être connectés selon le principe « plug-and-play » avec le même câble standard à 3 fils. Les capteurs et actionneurs intelligents, ainsi que les appareils binaires et/ou analogiques, peuvent être connectés avec un câble non blindé à trois ou quatre fils. Cette technologie permet l’échange de données de processus, d’événements et de service avec une qualité de signal optimale. La norme ouverte transporte également les signaux analogiques sans interférence grâce à leur numérisation.

  • Maître IO-Link :Le maître IO-Link est le cœur de l'installation IO-Link. Les capteurs et actionneurs intelligents sont connectés au système de contrôle via le maître IO-Link. Il communique avec l'automate via le bus de terrain utilisé et, en aval, avec les capteurs/actionneurs via l'IO-Link (passerelle) tout en permettant le paramétrage et le diagnostic depuis un emplacement centralisé.

  • Capteurs et actionneurs IO-Link :Les capteurs et actionneurs intelligents (compatibles IO-Link) sont connectés directement au module maître via l'IO-Link. Cela permet une installation rapide et simplifiée, avec une grande qualité du signal, avec le paramétrage et le diagnostic associé.

  • Répartiteur IO-Link :Le répartiteur pour capteurs/actionneurs échange des signaux entre les capteurs et actionneurs binaires et/ou analogiques et le maître IO-Link. Un répartiteur IO-Link a donc pour mission de regrouper plusieurs signaux d'E/S standard (tels que des entrées et sorties numériques) et de les transmettre à un maître via un seul port IO-Link.

Quelles sont les raisons d'opter pour IO-Link ?

Une communication fluide entre le capteur et Internet est essentielle pour une production rapide, flexible et efficace, ainsi que pour la connectivité requise par l'Industrie 4.0. Parallèlement, un volume croissant de données doit être géré. Cela nécessite des composants qui rendent l'information disponible et une infrastructure qui la transporte à tous les niveaux. IO-Link offre de nombreux avantages qui en font une option attrayante pour l'automatisation industrielle.

Apprenez-en plus sur les nombreux avantages d'IO-Link : Du câblage simple et du diagnostic avancé aux concepts de commande flexibles et modulaires.
Vers les avantages IO-Link

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?